Características técnicas

81103T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 17 mm
    D 30 mm
    d1 30 mm
    D1 18 mm
    T 9 mm
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81103T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Peso 0,03 kg
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 12,7 kN
    C0a 29 kN
    Nlim (grasa) 2 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,6 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 27 mm
    Db max 20 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados