Características técnicas
81104T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 20 mm D 35 mm d1 35 mm D1 21 mm T 10 mm Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm rs min 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81104T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Peso 0,04 kg Poids cage à rouleaux 0,01 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (grasa) 2 100 Tr/min Nlim (aceite) 8 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,08 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 32 mm Db max 23 mm ras max 0,3 mm