Características técnicas

81105T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 42 mm
    d1 42 mm
    D1 26 mm
    T 11 mm
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81105T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Peso 0,06 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Nlim (grasa) 1 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 39 mm
    Db max 28 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados