Características técnicas

81106T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 47 mm
    d1 47 mm
    D1 32 mm
    T 11 mm
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81106T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 43,9 mm
    Eb 33,1 mm
    Peso 0,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 27,8 kN
    C0a 72,5 kN
    Nlim (grasa) 1 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,7 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 44 mm
    Db max 33 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados