Características técnicas
81107T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 35 mm D 52 mm d1 52 mm D1 37 mm T 12 mm Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 5 mm Lw 5 mm rs min 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81107T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 48,9 mm Eb 38 mm Peso 0,09 kg Poids cage à rouleaux 0,02 kg Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 31 kN C0a 87 kN Nlim (grasa) 1 400 Tr/min Nlim (aceite) 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,69 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 49 mm Db max 38 mm ras max 0,6 mm