Características técnicas
81108T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 40 mm D 60 mm d1 60 mm D1 42 mm T 13 mm Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 6 mm Lw 6 mm rs min 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81108T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,4 mm Eb 43,2 mm Peso 0,14 kg Poids cage à rouleaux 0,04 kg Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 43 kN C0a 121 kN Nlim (grasa) 1 200 Tr/min Nlim (aceite) 4 800 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,3 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,5 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 56 mm Db max 44 mm ras max 0,6 mm