Características técnicas

81109T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 65 mm
    d1 65 mm
    D1 47 mm
    T 14 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81109T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 61,6 mm
    Eb 48,4 mm
    Peso 0,15 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 45,5 kN
    C0a 135 kN
    Nlim (grasa) 1 100 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,17 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 61 mm
    Db max 49 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados