Características técnicas

81110T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 50 mm
    D 70 mm
    d1 70 mm
    D1 52 mm
    T 14 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81110T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 66,4 mm
    Eb 53,2 mm
    Peso 0,16 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 48,5 kN
    C0a 150 kN
    Nlim (grasa) 1 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,97 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 66 mm
    Db max 54 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados