Características técnicas

81111T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 55 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 57 mm
    T 16 mm
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81111T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 75,2 mm
    Eb 57,8 mm
    Peso 0,25 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 62,5 kN
    C0a 215 kN
    Nlim (grasa) 900 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,08 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 75 mm
    Db max 58 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados