Características técnicas

81112T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 60 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 62 mm
    T 17 mm
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81112T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 80,1 mm
    Eb 63,7 mm
    Peso 0,28 kg
    Poids cage à rouleaux 0,08 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 69 kN
    C0a 215 kN
    Nlim (grasa) 830 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,59 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 80 mm
    Db max 65 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados