Características técnicas
81113T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 65 mm D 90 mm d1 90 mm D1 67 mm T 18 mm Dc1 65 mm Dc 90 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81113T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81113 Référence rondelle d'appui BE GS GS81113 Ea 85,2 mm Eb 68,8 mm Peso 0,34 kg Poids cage à rouleaux 0,09 kg Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 73 kN C0a 236 kN Nlim (grasa) 780 Tr/min Nlim (aceite) 3 100 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,27 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 85 mm Db max 70 mm ras max 1 mm