Características técnicas

81114T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 70 mm
    D 95 mm
    d1 95 mm
    D1 72 mm
    T 18 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81114T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Peso 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (grasa) 730 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 900 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 90 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados