Características técnicas
81115T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 75 mm D 100 mm d1 100 mm D1 77 mm T 19 mm Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81115T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Peso 0,42 kg Poids cage à rouleaux 0,12 kg Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (grasa) 680 Tr/min Nlim (aceite) 2 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,59 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 95 mm Db max 80 mm ras max 1 mm