Características técnicas
81116T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 80 mm D 105 mm d1 105 mm D1 82 mm T 19 mm Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81116T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Peso 0,44 kg Poids cage à rouleaux 0,12 kg Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Nlim (grasa) 650 Tr/min Nlim (aceite) 2 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,25 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 100 mm Db max 85 mm ras max 1 mm