Características técnicas

81117T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 85 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 87 mm
    T 19 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81117T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Peso 0,48 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,18 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,18 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (grasa) 630 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,93 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 105 mm
    Db max 89 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados