Características técnicas

81118T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    D 120 mm
    d1 120 mm
    D1 92 mm
    T 22 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81118T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Peso 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,25 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (grasa) 580 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,61 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 114 mm
    Db max 95 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados