Características técnicas

81120T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 100 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 102 mm
    T 25 mm
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81120T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 128,7 mm
    Eb 105,1 mm
    Peso 1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,35 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,35 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 158 kN
    C0a 555 kN
    Nlim (grasa) 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 128 mm
    Db max 106 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados