Características técnicas
81122T2
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 110 mm D 145 mm d1 145 mm D1 112 mm T 25 mm Dc1 110 mm Dc 145 mm Dw 11 mm Lw 11 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81122T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81122 Référence rondelle d'appui BE GS GS81122 Ea 138,8 mm Eb 115 mm Peso 1,1 kg Poids cage à rouleaux 0,32 kg Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 165 kN C0a 605 kN Nlim (grasa) 480 Tr/min Nlim (aceite) 1 900 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,54 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 138 mm Db max 116 mm ras max 1 mm