Características técnicas

81124T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 120 mm
    D 155 mm
    d1 155 mm
    D1 122 mm
    T 25 mm
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81124T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Peso 1,17 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,42 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Nlim (grasa) 450 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,44 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 148 mm
    Db max 126 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados