Características técnicas
81126
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 130 mm D 170 mm d1 170 mm D1 132 mm T 30 mm Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 162,4 mm Eb 137,7 mm Peso 1,74 kg Poids cage à rouleaux 0,42 kg Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 197 kN C0a 755 kN Nlim (grasa) 400 Tr/min Nlim (aceite) 1 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,5 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 162 mm Db max 137 mm ras max 1 mm