Características técnicas
81128
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 140 mm D 180 mm d1 178 mm D1 142 mm T 31 mm Dc1 140 mm Dc 180 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81128 Référence rondelle d'appui BI WS WS81128 Référence rondelle d'appui BE GS GS81128 Ea 172,5 mm Eb 147,8 mm Peso 1,95 kg Poids cage à rouleaux 0,45 kg Poids rondelle d'appui WS 0,75 kg Poids rondelle d'appui GS 0,75 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 206 kN C0a 815 kN Nlim (grasa) 380 Tr/min Nlim (aceite) 1 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 13,35 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 172 mm Db max 147 mm ras max 1 mm