Características técnicas

81130

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 150 mm
    D 190 mm
    d1 188 mm
    D1 152 mm
    T 31 mm
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Peso 2,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (grasa) 350 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,17 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 182 mm
    Db max 157 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados