Características técnicas
81132
Rodamiento axial completo
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

-
Visual
-
Características técnicas
d 160 mm D 200 mm d1 198 mm D1 162 mm T 31 mm Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 mm Eb 167,8 mm Peso 2,19 kg Poids cage à rouleaux 0,5 kg Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 221 kN C0a 930 kN Nlim (grasa) 330 Tr/min Nlim (aceite) 1 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 15,01 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 16 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 192 mm Db max 167 mm ras max 1 mm