Características técnicas

81210T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 50 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 52 mm
    T 22 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81210T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Peso 0,38 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Nlim (grasa) 950 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,04 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 73 mm
    Db max 54 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados