Características técnicas

81215T2

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 77 mm
    T 27 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 110 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81215T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81215
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81215
    Ea 103,7 mm
    Eb 80,1 mm
    Peso 0,86 kg
    Poids cage à rouleaux 0,24 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,31 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,31 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 138 kN
    C0a 435 kN
    Nlim (grasa) 650 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,36 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 103 mm
    Db max 81 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados