Características técnicas

81218J

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 93 mm
    T 35 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 135 mm
    Dw 14 mm
    Lw 14 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K81218J
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81218
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81218
    Ea 126,7 mm
    Eb 97,9 mm
    Peso 1,82 kg
    Poids cage à rouleaux 0,54 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,64 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,64 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 213 kN
    C0a 680 kN
    Nlim (grasa) 530 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 100 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,02 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 126 mm
    Db max 97 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados