Características técnicas

81228

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Peso 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Clase de precisión P0
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 370 kN
    C0a 1 280 kN
    Nlim (grasa) 350 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 188 mm
    Db max 150 mm
    ras max 1,5 mm

Últimos productos consultados