Características técnicas

89307

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 35 mm
    D 68 mm
    d1 68 mm
    D1 37 mm
    T 20 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 68 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89307
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89307
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89307
    Ea 64,4 mm
    Eb 40 mm
    Peso 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,15 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,15 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 66,5 kN
    C0a 214 kN
    Nlim (grasa) 1 200 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,7 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 64 mm
    Db max 40 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados