Características técnicas

89309

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 47 mm
    T 24 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89309
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Peso 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,27 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,27 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Nlim (grasa) 900 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,81 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 81 mm
    Db max 51 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados