Características técnicas

89313

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 65 mm
    D 115 mm
    d1 115 mm
    D1 67 mm
    T 30 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89313
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Peso 1,43 kg
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,58 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,58 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 167 kN
    C0a 635 kN
    Nlim (grasa) 650 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,23 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 110 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados