Características técnicas

89314

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 70 mm
    D 125 mm
    d1 125 mm
    D1 72 mm
    T 34 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89314
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Peso 1,93 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (grasa) 600 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 120 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados