Características técnicas

89315

Rodamiento axial completo

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 77 mm
    T 36 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89315
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Peso 2,41 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,97 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Nlim (grasa) 550 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 200 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,72 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 129 mm
    Db max 85 mm
    ras max 1,5 mm

Últimos productos consultados