Características técnicas

8E-NK12X19X12-7

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 19 mm
    C 12 mm
    rs min 0 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 7,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,01 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (grasa) 0 Tr/min
    Nlim (aceite) 0 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,14 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 5,86 Hz

Últimos productos consultados