Características técnicas

8E-NK15X25X12-3

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 15 mm
    D 25 mm
    C 12 mm
    rs min 0 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 7,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P6
    Peso 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (grasa) 0 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,43 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,57 Hz

Últimos productos consultados