Características técnicas
8Q-HMK2830/8A
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 28 mm D 37 mm C 30 mm Dw 3,5 mm Lw 25,4 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior No Peso 0,07 kg -
Prestaciones
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Nlim (grasa) 5 500 Tr/min Nlim (aceite) 8 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,11 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,89 Hz