Características técnicas
8Q-K21X25X13
Jaulas de agujas
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 21 mm Ew 25 mm Bc 13 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Peso 0,0081 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 10,7 kN C0r 15,9 kN Nlim (grasa) 13 000 Tr/min Nlim (aceite) 19 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,41 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,13 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,87 Hz -
Definición de ejes y apoyos
b 13 mm