Características técnicas
8Q-K8X12X12
Jaulas de agujas
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 8 mm Ew 11 mm Bc 10 mm Dw 1,5 mm Lw 7,8 mm Peso 0,0013 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 4 kN C0r 4,1 kN Nlim (grasa) 21 000 Tr/min Nlim (aceite) 32 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,18 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,21 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 5,79 Hz -
Definición de ejes y apoyos
b 10 mm