Características técnicas

8Q-NATR20XLL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25 mm
    e 37 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 20,7 kN
    C0r 33,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN
    Nlim (grasa) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados