Características técnicas
8Q-NK19/16RT+1R15X19X16C3
Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
d 15 mm D 27 mm C 16 mm F 19 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 2,5 mm Referencia anillo interior 1R15X19X16C3 Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 0,04 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 13,3 kN C0r 17,4 kN Nlim (grasa) 14 000 Tr/min Nlim (aceite) 21 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,48 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,7 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,93 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 17 mm Da max 25 mm ras max 0,3 mm