Características técnicas

8Q-NK35/30RT+1R30X35X30C3

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 30 mm
    F 35 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Referencia anillo interior 1R30X35X30C3
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial C3
    Clase de precisión P0
    Peso 0,17 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 36 kN
    C0r 65,5 kN
    Nlim (grasa) 7 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,59 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,59 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,41 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 32 mm
    Da max 43 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados