Características técnicas

8Q-NK38X55X30

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 38 mm
    D 55 mm
    C 30 mm
    rs min 0 mm
    Dw 6 mm
    Lw 24,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,2 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (grasa) 0 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,2 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,91 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,09 Hz

Últimos productos consultados