Características técnicas

AXK1100

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 10 mm
    Dc 24 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1100
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81100
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81100
    Ea 21,7 mm
    Eb 12,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0028 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 9,15 kN
    C0a 25,3 kN
    Nlim (grasa) 3 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 14 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7 Hz

Últimos productos consultados