Características técnicas

AXK1101

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 12 mm
    Dc 26 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1101
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81101
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81101
    Ea 23,7 mm
    Eb 14,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,003 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 9,85 kN
    C0a 28,9 kN
    Nlim (grasa) 3 300 Tr/min
    Nlim (aceite) 13 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8 Hz

Últimos productos consultados