Características técnicas

AXK1102

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1102
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 26,5 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0035 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 11,3 kN
    C0a 36 kN
    Nlim (grasa) 2 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz

Últimos productos consultados