Características técnicas

AXK1103

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1103
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 28,5 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,004 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 11,9 kN
    C0a 39,5 kN
    Nlim (grasa) 2 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11 Hz

Últimos productos consultados