Características técnicas

AXK1104

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1104
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 31,3 mm
    Eb 21,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,005 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 13,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Nlim (grasa) 2 100 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 13,15 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados