Características técnicas

AXK1105

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Nlim (grasa) 1 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 17,22 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15 Hz

Últimos productos consultados