Características técnicas

AXK1106

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1106
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 44,4 mm
    Eb 34,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 16,3 kN
    C0a 69,5 kN
    Nlim (grasa) 1 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 19,72 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 18 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 18 Hz

Últimos productos consultados