Características técnicas
AXK1107
Jaula de rodamientos axiales de agujas

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 2 mm Lw 4,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1107 Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 49,4 mm Eb 39,5 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 17,8 kN C0a 81,5 kN Nlim (grasa) 1 400 Tr/min Nlim (aceite) 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 22,22 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 21 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 21 Hz