Características técnicas
AXK1108
Jaula de rodamientos axiales de agujas

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1108 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,2 mm Eb 44,2 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 27,4 kN C0a 110 kN Nlim (grasa) 1 200 Tr/min Nlim (aceite) 4 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,73 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,5 Hz